シール技術情報 

 

 

カタログ

切削加工シール 製品ラインアップ
切削加工シールの総合カタログ
 

切削加工シール
切削加工シールの紹介リーフレット
 

X-Slide/F-Slideシール
X-Slide/F-Slideシールの紹介リーフレット
 

Industrial shaft seals (英語)
パワートランスミッションシールの総合カタログ

Hydraulic seals (英語)
油圧シールの総合カタログ
 

ラジアルシャフトシールHMS5およびHMSA10
オイルシールのカタログ

ラジアルシャフトシールHMS5およびHMSA10
オイルシールの紹介リーフレット

SKF SPEEDI-SLEEVE (英語)
スピーディ・スリーブ(シャフトのシール摩耗補修)の総合カタログ

SKF SPEEDI-SLEEVE最新バージョン
スピーディ・スリーブの紹介リーフレット

SKF Spectraseal (英語)
SKF Spectraseal(スペクトラシール)の紹介リーフレット

プレゼンテーション

SKFシール製品の紹介 

SKFターンテーブルブレーキ向けシール製品 

SKF高速回転シール製品 

SKF超高圧機器用 シール製品

SKFターンテーブル回転機構向けシール製品 

SKF低摺動シール製品

SKFロータリージョイント向けシール製品 

SKFオリジナルシール素材

過酷な運転条件により、シールアプリケーションの性能要件が増大し、適切なシール材料を慎重に選定することが重要になってきています。これらの条件には高速、高圧、高温条件が含まれ、しばしば不適切な潤滑条件を伴います。HFAやHFBのような流体や、生分解性作動油(植物油や合成エステル)は、シール材と作動油の化学的適合性を確保しなければならないため、適切なシール材の選択にはさらなる課題があります。

幅広いポリマー材料は、適切な選定方法でシールへの要求に対するあらゆるニーズに対応します。SKFでは、切削加工シールの標準的な材料26種を紹介しています。これらの材料は、あらゆるお客様のご要望にお応えするべく開発しました。さらに、より特定のアプリケーションニーズを満たすように、SKFでは様々な特殊材料グレードをご用意しています。また、必要に応じて特注材料ソリューションを共同開発することも可能です。

* 材料の詳細については、青字の材料名をクリックしてください。

ポリウレタン (~4000 mm)
H-ECOPUR™ 耐加水分解性, FDA, 低い気体透過性
S-ECOPUR™ 低温特性強化 (-50 ℃)
T-ECOPUR™ 低温特性強化 (-50 ℃)
エラストマー (~1500 mm)
SKF ECORUBBER-1
NBR(ニトリルゴム), 一般仕様
SKF ECORUBBER-H H-NBR(水素添加ニトリルゴム), 機械的特性、耐熱性良好
SKF ECORUBBER-2  FKM(フッ素ゴム), 化学耐性、耐熱性に優れる
SKF ECORUBBER-3  EPDM(エチレンプロピレンゴム), 高温水、蒸気
SKF ECOSIL  MVQ(シリコンゴム), 広範囲にわたる許容温度レンジ
SKF ECOFLAS TFE/P(4フッ化エチレンプロピレンゴム), 強酸・強塩基、蒸気
SKF ECOTAL
POM(ポリアセタール), バックアップリング
SKF ECOFLON PTFE(4フッ化エチレン樹脂), グレード36種 (~2000 mm)
SKF ECOWEAR1000 UHMW-PE(超高分子量ポリエチレン) 特筆すべき耐摩耗性、特に水中。

材料特性

油圧作動油とシール材の適合性 

必要とされる特性についてお気軽にご相談ください。

様々なシール形状

SKFは、高品質のカスタム設計シールソリューションの世界的な市場と技術のリーダーであり、多くの産業向けに幅広い切削加工シールを提供しています。

革新的な生産システムであるSKF SEAL JETは、製造と出荷時間を最小限に短縮します。考えられるあらゆる用途に対応し、あらゆる寸法と形状のシールを製造することができます。

* 各形状のシールデータシートは、下記のイラストをクリックしてください。

お客様の声を反映した提案・設計

お客様のシールに関する問題や課題をお聞きし、使用条件に合わせてカスタムエンジニアリング致します。

開発案件においては、設計~試作納入までをスピーディーに対応可能です。

日本では2001年から事業を継続しているため、豊富な実績・経験・ノウハウを持っています。

製造工場は長野県茅野市にあり、ISO9001認証取得工場です。