回転工具の特徴回転工具とは、NC複合旋盤やターニングセンターなどの複合加工機に使用される、切削工具に回転する機構を設けたツールです。回転工具を使うことで、平面加工、穴開け、中ぐり、円筒削りなどの加工ができます。
一方で、高いトルクがかかるため、発熱により加工精度に影響したり、シール寿命による回転部の軸受早期損傷が問題となることがあります。
ゴム系Vリングを使用した場合、以下の機能上の問題・課題があります。
代表的なシールの仕様
形状: R06-PZ * 回転軸側装着タイプSKF独自の高速アキシャルリップ形状高速回転時でもリップの接触力を維持
回転軸側にシールが属しているので、回転数に合わせてリップが浮上し、接触力が低減
材質: ポリウレタンエラストマー S-ECOPUER高い耐摩耗特性、耐クーラント特性に加え、自己潤滑特性も備えるS-ECOPUER
設計: 解析により最適リップ形状を提案断面設計 → 解析 → 断面改良 → 解析 →
設計と解析を繰返し実施することで接触力を調整し、形状を最適化することができます。
メリット
このページをシェアする
条項および条件 | プライバシーポリシー | サイト所有権 | クッキー | 一般条件