熱可塑性エラストマー – ポリウレタン

熱可塑性エラストマーは、熱可塑性プラスチックとエラストマーの材料特性を併せ持つ共重合体です。シーリングソリューションにおいて、ポリウレタンは熱可塑性エラストマーの中でも最も重要な材料グレードです。これらは、射出成形工程を経て熱可塑性プラスチックポリウレタン(TPU)、大口径は注型ポリウレタン(CPU)としてSKFにて加工処理されます。ポリウレタンは、適用可能温度範囲内で、シール機能に求められる、材料特性を提供することができます。これらは、機械的特性に代表される、引張強度や優れた伸縮特性、耐摩耗特性などが挙げられます。熱可塑性材料の特性でもある高温環境下での軟化は、最終的には融解するため、適用温度上限を留意する必要があります。

 

ECOPUR (エコパー)

ECOPURは、熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)で、鉱油内で使用されるシールの材料として、SKF切削加工シールの標準的な材料です。耐摩耗性、引裂強さ、低い圧縮永久ひずみなどの、優れた機械的特性を示します。代表的なECOPUR製の製品は、U-カップシール、リップシール、ワイパーまたはVパッキンですが、ダンパー等機械要素部品にも使用することができます。

 

ECOPUR LD (エコパー LD)

ECOPUR LDは、注型用ポリウレタンエラストマー(CPU)で、ECOPURと似た特性を持っています。直径600 mmから1200 mmまでの寸法範囲をカバーします。

 

H-ECOPUR (H-エコパー)

H-ECOPURは、耐加水分解特性を持つ熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)です。ECOPURの機械特性加えて、高い運転温度でも、多くの作動媒体に対して優れた適合性があります。これには鉱油、HFAおよびHFB流体または生分解性作動油が含まれます。また、H-ECOPURはさまざまな食品規制の認可を得て、高温スチーム除く、食料品産業の殺菌プロセスに適しています。さらに、ECOPURと比べ、より低い温度環境下での適用が可能です。 

 

G-ECOPUR (G-エコパー)

G-ECOPURは、注型用ポリウレタンエラストマー(CPU)で、H-ECOPURと似た特性を持っています。エンドレスでのシール製品の標準レンジは直径540 mmから最大4 000 mmで、直径が4 000 mmを超えるシール製品には、SKF独自の溶着技術によってより大きい直径寸法レンジの提供が可能です。

 

S-ECOPUR (S-エコパー)

S-ECOPURは、ポリウレタンエラストマー(TPU)に固体潤滑剤が添加されています。特に潤滑の乏しい運転条件において、H-ECOPURの化学的適合性に加え、より優れた摩擦抵抗と耐摩耗性を提供します。そのため、この材料は水圧機器、または潤滑の乏しい空圧機器において、しばしば有効な選択肢となっています。 

 

T-ECOPUR (T-エコパー)

T-ECOPURは、熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)で、最低使用温度が-50 °Cまで拡張されて、かつ、ECOPURに匹敵する機械的特性を提供します。そのため、過酷な低温環境下、および冷凍加工処理プロセスで稼働する機器に用いられることがあります。

 

X-ECOPUR (X-エコパー)

X-ECOPURは、ECOPURをもとにした熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)で、Shore D硬度を57まで高められた材料です。優れた耐摩耗性および耐圧性を特長とし、過酷な使用条件において、しばしば有効な選択肢となっています。強化された機械的特性・耐はみだし特性により、標準TPUやPTFEに比べ、より大きいはみだし隙間にも対応することができます。 

 

G-ECOPUR 54D (G-エコパー 54D)

G-ECOPUR 54Dは、G-ECOPURをもとにした注型用ポリウレタンエラストマー(CPU)で、Shore D硬度を54まで高めた材料です。各G-ECOPUR、H-ECOPURと似た特性を持ち、より高い硬度によって、さらに高い耐圧性を有します。

 

X-ECOPUR-H (X-エコパー-H)

X-ECOPUR Hは、H-ECOPURをもとにした熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)で、Shore D硬度を60まで高めた材料です。H-ECOPURをベースとした優れた化学的適合性と高い耐圧性を兼ね備えています。高負荷、高温、かつ特殊流体への接液等、複合的で、過酷な使用条件においても、優れたパフォーマンスが期待できます。 

 

X-ECOPUR-S (X-エコパー-S)

X-ECOPUR Sは、S-ECOPURをもとにした熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)で、Shore D硬度を57に高めた材料です。この改良により、より優れた耐はみだし特性を可能にし、より高い作動圧力での適用が可能となっています。最大チューブサイズは340 mmまでご利用いただけますが、より大きな口径が必要な場合は、特殊グレードG-ECOPUR-54D-SLをお問合せ下さい。