展示品

展示エリア 特徴 製品名 内容  
スピンドル向けソリューション
  評価・改善 エンジニアリングサービス 高度なシミュレーション・ツールを使い、最適なスピンドル設計を提供。
  高速化 ウルトラファスト・
シリーズ
(新製品)
新熱処理、内部構造の最適化、新保持器等を採用し、最大20%の高速化を実現した軸受。
  高荷重化 エクストリーム・
プラットフォーム
(新製品)
高速・高荷重の過酷なニーズに応じてテーラーメイドで設計される最新性能の軸受。
  静音化・エアレス インジェクション
オイラー
エアレス潤滑を可能にする、高精度・極微少量オイル計量装置。非常に少量・一定計量で正確に潤滑するよう設計。直径を小さくした新ピストンデザインにより、高精度と極微小量を実現。
  管理 (在庫削減)
超精密軸受マネージャー・
アプリ
製品データ、取付説明、レポートにアクセスでき、組合せ可能な軸受を簡単で正確にグループ分けすることが可能。
  スピンドル点検自動化 マルチログ常時監視装置 IMx-8 故障の早期検知が可能な監視装置。回転機器の異常を早期検知と予防するだけでなく、将来発生が予想される異常を修正するアドバイス機能。機械の信頼性、稼働率、パフォーマンスを改善。
  効率化 新型超精密複列円筒ころ軸受 NNシリーズ
(新製品)
慣らし運転時間を削減した複列円筒ころ軸受。内部形状と保持器を改善することで、慣らし運転時間の短縮、高速性能、低運転温度等を実現。 
  高速化
ハイブリッド円筒ころ軸受 高剛性と高速を実現した軸受。セラミック製ころを採用した円筒ころ軸受は、高剛性、高速回転、高精度が要求される用途において、最大限の性能を発揮。
  静音化 超精密アンギュラ玉軸受
サイレントシリーズ
静粛運転用の最適設計で保持器音を削減。低・中速回転で優れた低発熱・静音性能を実現。
  長寿命化 シール付き精密アンギュラ玉軸受 異物やクーラントの軸受への侵入を防ぐ。軸受破損原因の約40%を占める潤滑、汚染、腐食の問題のリスクを最小限に軸受寿命の延長、機械稼動時間の拡大。
    スピンドルユニット ベルト駆動、モーター内蔵、エアスピンドルなどカスタマイズで製造可能。お客様の仕様・寸法で製造可能。安心の国内設計、製造、メンテナンス(茅野市)
テーブル向けソリューション
  長寿命化 切削加工シール 厳しい用途に対応して自由な形状・素材で製造されるシール。耐クーラント特性や耐摩耗性の高いターンテーブル回転機構部用シールや耐久性や信頼性の高いターンテーブルブレーキ機構部用シールなど。
  高荷重化 ロータリーテーブル・回転軸用軸受
NRT Cシリーズ
高剛性と高精度を兼ね備えた高負荷容量軸受。モーメント荷重を負荷しするので、多軸複合高荷重加工に好適。
リニア向けソリューション
    送りねじ用スラストアンギュラ玉軸受 ボールねじ支持用軸受。高剛性・高負荷容量、寸法精度P4・回転精度P2。新型シールを採用し、シールの摩擦トルクを40%削減し、異物の浸入に対する保護性能を向上。
    オイルポンプ
MCU2シリーズ
シングルライン集中潤滑システム用オイルポンプ。コンパクトなデザインで取付けが容易。DC 24Vを標準ラインナップ。

 

このページをシェアする