弊社は11月5日(火)から10日(日)に東京ビッグサイトで行われるJIMTOF2024に
「インテリジェントでクリーンなソリューション」をテーマに出展いたします。
新製品も展示し、普段目にすることの無い製品もご覧いただける内容となっておりますので、是非弊社ブースにお立ち寄りください。
また、新しい軸受や新寿命理論等を紹介するワークショップも行います。一部の展示製品をより詳しく説明する内容となっておりますので、お時間があればこちらも是非ご参加いただければ幸いです。
| 展示会名 | JIMTOF2024(第32回日本国際工作機械見本市) https://www.jimtof.org |
| 日時 | 2024年11月5日(火)~11月10日(日) 9:00~17:00 (最終日は16:00まで。西・南展示棟) |
| 場所 | 東京ビッグサイト https://www.bigsight.jp |
| ホール | 南展示棟3ホール |
| SKF小間番号 | S3021 |
| 見どころ | 軸受メーカーのパイオニアとして、長年培ってきた知識や経験を元に開発された軸受や、それを支えるソフトウェア、潤滑システム、シール技術などを紹介します。工作機械の用途ごとの、高速化、高荷重化、静音化、長寿命化、評価・改善、管理、コストなどを改善するソリューションをぜひご覧ください。 |

| 展示エリア | 特徴 | 製品名 | 内容 | |
| スピンドル向けソリューション | ||||
| 評価・改善 | エンジニアリング サービス |
高度なシミュレーション・ツールを使い、最適なスピンドル設計を提供。 | ![]() |
|
| 高速化 | ウルトラファスト・ シリーズ (新製品) |
新熱処理、内部構造の最適化、新保持器等を採用し、最大20%の高速化を実現した軸受。 |
![]() |
|
| 高荷重化 | エクストリーム・ プラットフォーム (新製品) |
高速・高荷重の過酷なニーズに応じてテーラーメイドで設計される最新性能の軸受。 | ![]() |
|
| 静音化・エアレス | インジェクション オイラー |
エアレス潤滑を可能にする、高精度・極微少量オイル計量装置。非常に少量・一定計量で正確に潤滑するよう設計。直径を小さくした新ピストンデザインにより、高精度と極微小量を実現。 | ![]() |
|
| 管理 (在庫削減) |
超精密軸受マネージャー・アプリ | 製品データ、取付説明、レポートにアクセスでき、組合せ可能な軸受を簡単で正確にグループ分けすることが可能。 | ![]() |
|
| スピンドル点検自動化 | マルチログ常時監視装置 IMx-8 | 故障の早期検知が可能な監視装置。回転機器の異常を早期検知するだけでなく、将来発生が予想される異常を修正するアドバイス機能。機械の信頼性、稼働率、パフォーマンスを改善。 | ![]() |
|
| 効率化 | 新型超精密複列円筒ころ軸受 NNシリーズ (新製品) |
慣らし運転時間を削減した複列円筒ころ軸受。内部形状と保持器を改善することで、慣らし運転時間の短縮、高速性能、低運転温度等を実現。 | ![]() |
|
| 高速化 |
ハイブリッド円筒ころ軸受 | 高剛性と高速を実現した軸受。セラミック製ころを採用した円筒ころ軸受は、高剛性、高速回転、高精度が要求される用途において、最大限の性能を発揮。 | ![]() |
|
| 静音化 | 超精密アンギュラ玉軸受 サイレントシリーズ |
静粛運転用の最適設計で保持器音を削減。低・中速回転で優れた低発熱・静音性能を実現。 | ![]() |
|
| 長寿命化 | シール付き精密アンギュラ玉軸受 | 異物やクーラントの軸受への侵入を防ぐ。軸受破損原因の約40%を占める潤滑、汚染、腐食の問題のリスクを最小限に軸受寿命の延長、機械稼動時間の拡大。 | ![]() |
|
| テーブル向けソリューション | ||||
| 長寿命化 | 切削加工シール | 厳しい用途に対応して自由な形状・素材で製造されるシール。耐クーラント特性や耐摩耗性の高いターンテーブル回転機構部用シールや耐久性や信頼性の高いターンテーブルブレーキ機構部用シールなど。 | ![]() |
|
| 高荷重化 | ロータリーテーブル・回転軸用軸受 NRT Cシリーズ |
高剛性と高精度を兼ね備えた高負荷容量軸受。モーメント荷重を負荷しするので、多軸複合高荷重加工に好適。 | ![]() |
|
| リニア向けソリューション | ||||
| 送りねじ用スラストアンギュラ玉軸受 | ボールねじ支持用軸受。高剛性・高負荷容量、寸法精度P4・回転精度P2。新型シールを採用し、シールの摩擦トルクを40%削減し、異物の浸入に対する保護性能を向上。 | ![]() |
||
| オイルポンプ MCU2シリーズ |
シングルライン集中潤滑システム用オイルポンプ。コンパクトなデザインで取付けが容易。DC 24Vを標準ラインナップ。 | ![]() |
||
|
条項および条件 | プライバシーポリシー | サイト所有権 | クッキー | 一般条件