切削加工シール

通常シールは型を作り、ゴムを流し込んでプレス成型しますが、切削加工シールは、削り出して作ります。そのため、1個単位で、自由な形状、寸法にてシールを作ることが可能です。
Φ600 mmまでの切削加工シールは国内で設計・素材の在庫・製造・検査をしており、お客様の要望に柔軟に応えることでご好評を頂いております。
切削加工シールのコンセプトはこちらを参照ください。

シールの問題-ターンテーブル回転機構

シールの問題-ターンテーブル回転機構

ターンテーブル回転機構端部に使用されるシールの問題を解決

シールの問題-ターンテーブル回転機構
シールの問題-ロータリージョイント

シールの問題-ロータリージョイント

ロータリージョイントに使用されるシールの問題を解決

シールの問題-ロータリージョイント
シールの問題-回転工具

シールの問題-回転工具

回転工具高速回転部に使用されるシールの問題を解決

シールの問題-回転工具
シールの問題-チップマウンター

シールの問題-チップマウンター

チップマウンターに使用されるシールの問題を解決

シールの問題-チップマウンター
シールの問題-ターンテーブル用ブレーキ

シールの問題-ターンテーブル用ブレーキ

ターンテーブル用ブレーキに使用されるシールの問題を解決

シールの問題-ターンテーブル用ブレーキ
シールの問題-ホモジナイザー

シールの問題-ホモジナイザー

ホモジナイザーに使用されるシールの問題を解決

シールの問題-ホモジナイザー
シールの問題-高圧プランジャーポンプ

シールの問題-高圧プランジャーポンプ

高圧プランジャーポンプに使用されるシールの問題を解決

シールの問題-高圧プランジャーポンプ
シールの問題-化学産業向け高圧機器

シールの問題-化学産業向け高圧機器

化学産業向け高圧機器に使用されるシールの問題を解決

シールの問題-化学産業向け高圧機器
切削加工シールのコンセプト

切削加工シールのコンセプト

オンデマンドによる個々のシール要件への適応

切削加工シールのコンセプト
切削加工シールカタログ

切削加工シールカタログ

切削加工シールのカタログが新しくなりました

切削加工シールカタログ
シール材料 - ポリウレタン

シール材料 - ポリウレタン

ポリウレタンは熱可塑性エラストマーの中でも最も重要なシール材料です。

シール材料 - ポリウレタン
シール材料 - エラストマー

シール材料 - エラストマー

エラストマーは、一般的に低弾性の柔軟な素材で、主にシールやダンピング用途に使用されます。

シール材料 - エラストマー
シール材料 - サーモプラスチック

シール材料 - サーモプラスチック

サーモプラスチック材料は、適用可能温度範囲内で高い剛性を示します。

シール材料 - サーモプラスチック

SKFシール 歴史

これまで110年超もの長きにわたり、CRシールは産業用および自動車シャフトシールの標準的な性能と実用寿命の基準となってきました。 CRシールは、1990年にSKFの製品群に加わりました。それ以来、新材料・製造工程・設計の開発が重ねられ、市場で最もロバスト性に優れたシールとなりました。

SKFシール 歴史

SKFシール 製品群

SKFの革新的なシールは、生産性および製造工程の信頼性を改善しながら、総所有コストも同時に削減します。 SKFは、シールを製造する軸受メーカーとして、回転運動、往復運動、固定用途向けに、さまざまなシールソリューションを世界中の産業に提供しています。

ラジアルシャフトシール - SKFシール
ワイパーシール - SKFシール
SKF Spectraseal - SKFシール
切削加工シール - SKFシール

パワートランスミッションシール

  • ラジアルシャフトシール
  • カセットシール
  • ウェアスリーブ
  • トラックピンシール
  • メタルフェースシール
  • Vリングシール
  • アキシアルクランプシール

SKFのパワートランスミッション用途向けラジアルおよびアキシアルシャフトシール製品群は、大型の風力タービンから超小型・高速回転の工作機械に至るまで、ほぼすべての産業で使われています。 オフハイウェイ用途には、車台シールとしてSKF Mudblockカセットシールや、キャタピラー用の革新的なSKF Trackstarシールなどをご用意しています。

油圧シール

  • ピストンシール
  • ロッドシール・バッファシール
  • ワイパーシール
  • ガイドリング・ガイドストリップ
  • Oリング・バックアップリング

油圧シールは、油圧シリンダ内の様々な部品間のすきまをシールするために使用されます。

流体ハンドリングシール

  • SKF Spectraseal
  • 坑口装置用シール

流体ハンドリングアプリケーション向けのシールは、あらゆるタイプの液体やスラリーとの直接接触において機能する必要があり、場合によっては厳格な規制順守が求められます。

切削加工シール

  • フルードパワーシール
  • パワートランスミッションシール
  • 大口径シール

お客様の要件に基づいてエンジニアリングされるカスタムシールは、多様なアプリケーションに対応するために最先端材料を使用して切削加工されます。

切削加工シール

SKFオリジナル、シールジェットシステムが、1個から特殊形状・寸法のシール製品を切削加工します。

シール提案・設計:

仕様、ニーズを基に最適なシールをご提案

短納期対応:

短納期要求に対しては個別ご相談ください
国内工場で製造(Φ 600 mmまで)

成型金型不要:

金型製作・維持管理費用削減・迅速な試作対応

標準形状・特殊設計:

Φ 4000 mmまで切削加工可能
(Φ 600 mm以上は海外製造)
高機能シール素材群:

耐加水分解性ポリウレタンH-ECOPUR
自己潤滑特性ポリウレタンS-ECOPUR 等

SKFは、想定されるほぼすべてのアプリケーション、およびほぼすべての寸法、形状に対して、自社開発されたCNC制御によるSKF SEALJET加工装置により、実質的にあらゆる種類のカスタマイズされた切削加工シールを製造することができます。
SKF SEALJETシステムが持つ潜在能力により、世界中に存在するお客様それぞれの地域に根ざしたサービスを提供します。SKFは、お客様との密接なパートナーシップにより、機械加工されたテーラーメイドシール、および設計段階から関わる量産品まで提供します。
SKFが提供するサービスは:

  • 特殊な溶接技術により、直径が4000 mm以上のシールも敏速に製造
  • 175以上の標準シールと特殊設計ソリューション
  • 特殊調剤ポリウレタン、標準・高機能エラストマー、サーモプラスチック素材を網羅した幅広いシール素材群に基づく、あらゆるシール製品
SKFシール 図面例
SKFシール 形状
SKFシール シミュレーション例1
SKFシール シミュレーション結果1
SKFシール シミュレーション例2
SKFシール シミュレーション結果2