|
ターンテーブル回転機構端部に使用されるシールの問題を解決
シールの問題-ターンテーブル回転機構
ロータリージョイントに使用されるシールの問題を解決
シールの問題-ロータリージョイント
回転工具高速回転部に使用されるシールの問題を解決
シールの問題-回転工具
|
切削加工シールのカタログが新しくなりました
切削加工シールカタログ
チップマウンターに使用されるシールの問題を解決
シールの問題-チップマウンター
ターンテーブル用ブレーキに使用されるシールの問題を解決
シールの問題-ターンテーブル用ブレーキ
ホモジナイザーに使用されるシールの問題を解決
シールの問題-ホモジナイザー
高圧プランジャーポンプに使用されるシールの問題を解決
シールの問題-高圧プランジャーポンプ
化学産業向け高圧機器に使用されるシールの問題を解決
シールの問題-化学産業向け高圧機器
オンデマンドによる個々のシール要件への適応
切削加工シールのコンセプト
ポリウレタンは熱可塑性エラストマーの中でも最も重要なシール材料です。
シール材料 - ポリウレタン
エラストマーは、一般的に低弾性の柔軟な素材で、主にシールやダンピング用途に使用されます。
シール材料 - エラストマー
サーモプラスチック材料は、適用可能温度範囲内で高い剛性を示します。
シール材料 - サーモプラスチック
パワートランスミッションシール
SKFのパワートランスミッション用途向けラジアルおよびアキシアルシャフトシール製品群は、大型の風力タービンから超小型・高速回転の工作機械に至るまで、ほぼすべての産業で使われています。 オフハイウェイ用途には、車台シールとしてSKF Mudblockカセットシールや、キャタピラー用の革新的なSKF Trackstarシールなどをご用意しています。
油圧シール
油圧シールは、油圧シリンダ内の様々な部品間のすきまをシールするために使用されます。
流体ハンドリングシール
流体ハンドリングアプリケーション向けのシールは、あらゆるタイプの液体やスラリーとの直接接触において機能する必要があり、場合によっては厳格な規制順守が求められます。
切削加工シール
お客様の要件に基づいてエンジニアリングされるカスタムシールは、多様なアプリケーションに対応するために最先端材料を使用して切削加工されます。
SKFは、想定されるほぼすべてのアプリケーション、およびほぼすべての寸法、形状に対して、自社開発されたCNC制御によるSKF SEALJET加工装置により、実質的にあらゆる種類のカスタマイズされた切削加工シールを製造することができます。
SKF SEALJETシステムが持つ潜在能力により、世界中に存在するお客様それぞれの地域に根ざしたサービスを提供します。SKFは、お客様との密接なパートナーシップにより、機械加工されたテーラーメイドシール、および設計段階から関わる量産品まで提供します。
SKFが提供するサービスは:
|
|
条項および条件 | プライバシーポリシー | サイト所有権 | クッキー | 一般条件